3-kraki griper HGDT-50-A-F
560186
GTIN 4052568206512
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
625 N
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja