3-kraki griper HGDT-63-A-F
560189
GTIN 4052568206543
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
864 N
Hod po čeljusti hvataljke
5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja