Paralelna hvataljka HGPT-16-A-B-F
560195
GTIN 4052568206604
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
96 N
Hod po čeljusti hvataljke
1.5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez