Paralelna hvataljka HGPT-20-A-B-F
560201
GTIN 4052568206666
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
161 N
Hod po čeljusti hvataljke
2 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez