Paralelna hvataljka HGPT-25-A-B-F
560207
GTIN 4052568206727
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
221 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez