Paralelna hvataljka HGPT-35-A-B
560210
GTIN 4052568206758
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
229 N
Hod po čeljusti hvataljke
8 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez