Paralelna hvataljka HGPT-40-A-B-F
560219
GTIN 4052568206840
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
674 N
Hod po čeljusti hvataljke
5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez