Paralelna hvataljka HGPT-50-A-B
560222
GTIN 4052568206871
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
535 N
Hod po čeljusti hvataljke
12 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez