Paralelna hvataljka HGPT-63-A-B
560228
GTIN 4052568206932
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
851 N
Hod po čeljusti hvataljke
16 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez