Paralelna hvataljka HGPT-80-A-B
560234
GTIN 4052568206994
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
1551 N
Hod po čeljusti hvataljke
25 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez