Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN 4052568006143

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna ploča veličine 1 prema standardu ISO 5599-1 - G1/4
Vrsta aktiviranja
električni