Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

GTIN 4052568208806

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna ploča veličine 1 prema standardu ISO 5599-1 - G1/4
Vrsta aktiviranja
električni