Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MZD-D1-1R5L
561373
GTIN 4052568208813
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna ploča veličine 1 prema standardu ISO 5599-1 - G1/4
Vrsta aktiviranja
električni