Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

06/2024 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

09/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2031 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priključni kablovi

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Priključni kabl NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

563712

GTIN 4052568099831

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M9x0,5
Dužina kabla
5 m