Regulator pritiska MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
564134
GTIN 4052568211578
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Indikator pritiska
sa manometarom
Radni pritisak
1 bar - 20 bar
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 4 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar