Regulator pritiska MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

564135

GTIN 4052568211585

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Indikator pritiska
sa manometarom
Radni pritisak
1 bar - 20 bar
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 4 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar