Pressure regulator MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN 4052568211882
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.15 bar - 6 bar
Maks. histereza pritiska
0.04 bar