Cilindar šarke DWB-50-100-Y-A-G
565738
GTIN 4052568212810
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Hod
100 mm
Pneumatski priključak
G1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
990 N