Cilindar šarke DWA-63-150-Y-AB-G

565771

GTIN 4052568213145

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Hod
150 mm
Pneumatski priključak
G1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
1682 N