Cilindar šarke DWA-63- -Y-AB-G
565789
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pneumatski priključak
G1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
1682 N