Cilindar šarke DW-80-150-Y-A-G
565802
GTIN 4052568213336
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Hod
150 mm
Pneumatski priključak
G3/8
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
2721 N