Cilindar šarke DW-80- -Y-A-G

565809

Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pneumatski priključak
G3/8
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
2721 N