Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-D-D2-1R5L
566996
GTIN 4052568214944
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni, dominantan
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna ploča veličine 2 prema standardu ISO 5599-1 - G3/8
Vrsta aktiviranja
električni