Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L
567000
GTIN 4052568214968
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna ploča veličine 2 prema standardu ISO 5599-1 - G3/8
Vrsta aktiviranja
električni