Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53U-ZD-D2-1R5L

567009

GTIN 4052568006181

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2700 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna ploča veličine 2 prema standardu ISO 5599-1 - G3/8
Vrsta aktiviranja
električni