Mini klizači DGSL-8-50-EA
570170
GTIN 4052568216658
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
50 mm
Prigušenje
kratki elastični amortizacioni prstenovi/ploče sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja