Mini klizači DGSL-10-30-EA
570174
GTIN 4052568216696
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
30 mm
Prigušenje
kratki elastični amortizacioni prstenovi/ploče sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja