Mini klizači DGSL-16-80-EA
570192
GTIN 4052568216870
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
80 mm
Prigušenje
kratki elastični amortizacioni prstenovi/ploče sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja