Mini klizači DGSL-20-200-EA
570203
GTIN 4052568216986
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
200 mm
Prigušenje
kratki elastični amortizacioni prstenovi/ploče sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja