Cilindar šarke DWC-63-50-Y-A-G
572361
GTIN 4052568218508
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Hod
50 mm
Pneumatski priključak
G1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
1682 N