Utičnica za napajanje NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

573855

GTIN 4052568102913

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
G7/8 kodirano prema NFPA/T3.5.29 R1-2007
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
2 m