Priključni kabl NEBU
Komplet kablova sa neograničenim kombinacijama utičnica, dužina kablova i kvaliteta kablova kao i utikača. Usklađen sa svim uređajima sa M8 i M12 utikačima, npr. senzorima položaja, presostatima, senzorima pritiska, transmiterima pritiska, senzorima protoka i drugim.
- Priključni kablovi sa 5-pinskim utikačem / utičnicom M12k1 A-kodiranom prema EN 61076-2-101 i nominalnim poprečnim presekom provodnika 1mm² (NEBU-M12G5-E-...-K8N-... )
- Oklopljeni priključni kablovi sa 8-pinskom utičnicom pod uglom M12k1 A-kodirani prema EN 61076-2-101 (NEBU-M12V8-K-...)
- Priključni kabl sa utičnicom G7 / 8 kodiran prema NFPA / T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78V5-...)