Kompaktni cilindar ADNGF-50-20-PPS-A

574042

GTIN 4052568221652

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
20 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja