Kompaktni cilindar ADNGF-50-60-PPS-A

574047

GTIN 4052568221706

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
60 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja