Kompaktni cilindar ADNGF-80-10-PPS-A
574058
GTIN 4052568221812
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvla čenje klipnjače
3016 N
Hod
10 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja