Connecting cable NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

574322

GTIN 4052568222765

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Dužina kabla
7.5 m