Pogon sa vođenjem DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

GTIN 4052568411794

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja