Regulator pritiska MS4-LR-1/4-D5-VS-DM1

611015

GTIN 4052568577469

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 4 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar