Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

03/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

01/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2031 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priključni kablovi

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Priključni kabl NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

8001375

GTIN 4052568109547

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Sub-D
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
Sub-D
Dužina kabla
2 m