Senzor pritiska SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
8001443
GTIN 4052568277208
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
-1 bar
Funkcija uklopnog elementa
sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
QS-4
Električni priključak
trožilni - Kabl - otvoreni kraj