Senzor pritiska SPAE

Izuzetno mali, izuzetno lagan, izuzetno udoban: Predajnik pritiska SPAE nadgleda nivo pritiska filtriranog komprimovanog vazduha od −1 … 0 i 0 … 10 bar. Idealan za vakuumski nadzor kod Pick and Place sistema ili za nadzor pritiska u pneumatskim aplikacijama.
  • Elektronski senzor pritiska sa piezorezistivnom ćelijom za merenje pritiska, integrisanom obradom signala, numeričkim procentualnim indikatorom pritiska, kontrolnim tasterom i jednim uklopnim izlazom, preklopnim PNP/NPN
  • Prikaz minimalne i maksimalne merne vrednosti
  • Svi navedeni parametri mogu da se prenose na druge SPAE (funkcija replikacije)
  • Komunikacioni interfejs IO-Link
  • Održiv rad kroz praćenje pritiska