Senzor pritiska SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K
8001444
GTIN 4052568277215
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
-1 bar
Funkcija uklopnog elementa
sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Prirubnica
Električni priključak
trožilni - Kabl - otvoreni kraj