Senzor pritiska SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K
8001445
GTIN 4052568277222
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Push-in rukavac QS-4
Električni priključak
trožilni - Kabl - otvoreni kraj