Senzor pritiska SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K

8001447

GTIN 4052568277246

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
QS-3
Električni priključak
trožilni - Kabl - otvoreni kraj