Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-B-G1/8-PI
8023544
GTIN 4052568278595
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
560 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni