Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-E-G1/8-PI

8023545

GTIN 4052568278601

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
460 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni