Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-N-G1/8-PI

8023550

GTIN 4052568278632

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
580 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni