Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-D-G1/8-PI
8023552
GTIN 4052568278656
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
570 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni