Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-G-S-G1/8-PI
8023563
GTIN 4052568278762
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
540 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni