Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI

8023570

GTIN 4052568278816

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
570 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni